17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケレン棒 NTK-50

ケレン棒

通常単価(税別)
8,600
税込単価
9,460
通常出荷日:40日目

溶接後のスパッターの除去・ペンキはがし、さび取りなどに使用する工具です。

  • 刃幅 (mm)
    50
  • 全長 (mm)
    350

型番:

NTK-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番刃幅全長
NTK-5050mm350mm

NTK-50の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
50
全長(mm)
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 40日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTK-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,600
( 9,460 )
40日目

詳細情報

基本情報

溶接後のスパッターの除去・ペンキはがし、さび取りなどに使用する工具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケレン棒の型番NTK-50のページです。 型番NTK-50に関する仕様情報を記載しております。
ケレン棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケレン棒
パイプケレン棒
ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm×
MOKUBA 超硬ハガース D40-20
溝削りタガネハンドガード付
タガネ 803
メーカーNTMOKUBAイチネンアクセスMOKUBARENNSTEIGPBスイスツールズ
通常価格8,6002,0832,3834,1262,499 -5,446
通常出荷日40日目2日目50日目1日目1日目1日目
刃幅(mm)509519202626
全長(mm)3501000300190240235
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト