17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラ

通常単価(税別)
13,605
税込単価
14,966
通常出荷日:1日目

【特長】・装備体重100kg以下の方用です・ロック機能付ワンハンドリトラ付です・巻き取り器に操作ボタン...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • グレー
  • JANコード
    4956133074721
  • トラスココード
    163-8194
  • 長さ(mm)
    有効長さ1500
  • 質量(g)
    1125
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • ランヤード寸法幅×長さ(mm)
    15×1650
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フックタイプ
    スイベル

型番:

THL-TOR-93SV-33-R23-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL-TOR-93SV-33-R23-BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
グレー
JANコード
4956133074721
トラスココード
163-8194
長さ(mm)
有効長さ1500
質量(g)
1125
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
ランヤード寸法幅×長さ(mm)
15×1650
最大使用可能質量(kg)
100
フックタイプ
スイベル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THL-TOR-93SV-33-R23-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,605
( 14,966 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装備体重100kg以下の方用です
・ロック機能付ワンハンドリトラ付です
・巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です
・軽量型です
・大口径フックには自在式スイベル付です
【用途】
・墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です
・フルハーネス用ランヤードです
・第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラの型番THL-TOR-93SV-33-R23-BPのページです。 型番THL-TOR-93SV-33-R23-BPに関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラ
ハーネス用ランヤード 
ハーネス用ランヤード ノビロン 黒
ハーネス用ランヤード ノビロン 青
ハーネス用ランヤード ノビロン 赤
ハーネス用ランヤード 130KG対応型 ノビロン 黒
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,60512,9319,4219,3629,42111,894
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)-ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)
種類巻取りタイプ-----
ツインランヤード--
グレーグレー
JANコード495613307472149561330739224956133049415495613307343449561330494224956133073427

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト