ファクトリーサプライ用品技術窓口

コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

通常単価(税別)
50,14640,066
税込単価
55,16144,073
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。・墜落制止時の衝撃を骨盤全...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133075087
  • トラスココード
    163-5020
  • 質量(g)
    3300
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm)
    30
  • 腿部バックルタイプ
    ワンタッチ
  • 適応ベルト幅(mm)
    45
  • 胴ベルトタイプ
    ワンタッチバックル

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番:

TH-502-2TR93SV-OT-M-OR-2R23-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-502-2TR93SV-OT-M-OR-2R23-BXの仕様・寸法情報

オレンジ
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
M
JANコード
4956133075087
トラスココード
163-5020
質量(g)
3300
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト寸法 幅(mm)
30
腿部バックルタイプ
ワンタッチ
適応ベルト幅(mm)
45
胴ベルトタイプ
ワンタッチバックル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-502-2TR93SV-OT-M-OR-2R23-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,14640,066
( 44,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズの型番TH-502-2TR93SV-OT-M-OR-2R23-BXのページです。 型番TH-502-2TR93SV-OT-M-OR-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。
コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ
コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
コアハーネス オレンジ Mサイズ
ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格50,14650,146 -22,68027,226 -37,66936,532
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
オレンジパープルオレンジ-オレンジオレンジ
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズM-M-MM
JANコード4956133075087-4956133049293-49561330650194956133064883
トラスココード163-5020-163-8170-163-6642163-8251

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト