17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

通常単価(税別)
22,95427,059
税込単価
25,24929,765
通常出荷日:1日目

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。・付属の固...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • グレー
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 色詳細
    ダークグレー 
  • 材質1
    ベルト部:ナイロン・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質2
    胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
  • 材質3
    ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質4
    ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1100・1200~1550
  • ランヤード寸法幅(mm)
    32
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード長さ(mm)
    1550
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4956133049200
163-6586
1795
1個
4956133049156
163-3487
1755
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,059
( 29,765 )
1日目
22,954
( 25,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
・腿部は水平型です。
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・ 
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
【材質】
・ベルト部:ナイロン・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
・胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
・ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
・ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック、フック:スチール&アルミ

ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)
黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ
コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)
スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)
レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン
スマートハーネス Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格22,954-27,99028,268 -29,517 -28,631 -19,343
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯-
ツインランヤード-
胴ベルト-
グレーグレー-その他
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト