ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートハーネス Mサイズ

通常単価(税別)
19,343
税込単価
21,277
通常出荷日:1日目

【特長】・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。・...

詳細を確認
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133049255
  • トラスココード
    163-5038
  • 最大使用重量(kg)
    130
  • 質量(g)
    1200
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm)
    30
  • 腿部バックルタイプ
    ワンタッチ
  • 適応ベルト幅(mm)
    45
  • 胴ベルトタイプ

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番:

TH-SM510-OT-BLK-M-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-SM510-OT-BLK-M-BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
M
JANコード
4956133049255
トラスココード
163-5038
最大使用重量(kg)
130
質量(g)
1200
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト寸法 幅(mm)
30
腿部バックルタイプ
ワンタッチ
適応ベルト幅(mm)
45
胴ベルトタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-SM510-OT-BLK-M-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,343
( 21,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
・クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
・反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
・「墜落制止用器具の規格」適合品です。

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス Mサイズの型番TH-SM510-OT-BLK-M-BXのページです。 型番TH-SM510-OT-BLK-M-BXに関する仕様情報を記載しております。
スマートハーネス Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートハーネス Mサイズ
スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)
スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)
スマートハーネス Lサイズ
コアハーネス オレンジ Mサイズ
コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格19,34332,989 -34,874 -19,07722,68037,669
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
オレンジオレンジ
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズM--LMM
JANコード4956133049255--495613306729749561330492934956133065019
トラスココード163-5038--163-5058163-8170163-6642

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト