17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

通常単価(税別)
11,0079,420
税込単価
12,10810,362
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ノビロンランヤードなので未使用時は短く縮んでいて移動時の引っ掛かりを抑えることが出来ます・軽...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • ツインランヤード
  • JANコード
    4956133049422
  • トラスココード
    163-6595
  • 長さ(mm)
    有効長さ1700
  • 質量(g)
    780
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • ランヤード寸法幅×長さ(mm)
    32×収縮時1150~1250、伸長時1600
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • フックタイプ
    スイベル

型番:

THL-NV93SV-21KS-RE-R23-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THL-NV93SV-21KS-RE-R23-BPの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
ツインランヤード
JANコード
4956133049422
トラスココード
163-6595
長さ(mm)
有効長さ1700
質量(g)
780
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
ランヤード寸法幅×長さ(mm)
32×収縮時1150~1250、伸長時1600
最大使用可能質量(kg)
100
フックタイプ
スイベル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THL-NV93SV-21KS-RE-R23-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0079,420
( 10,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノビロンランヤードなので未使用時は短く縮んでいて移動時の引っ掛かりを抑えることが出来ます
・軽量型です
・大口径フックには自在式スイベル付です
【用途】
・墜落制止用器具です
・フルハーネス用ランヤードです
・第1種ショックアブソーバー付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード ノビロン 赤の型番THL-NV93SV-21KS-RE-R23-BPのページです。 型番THL-NV93SV-21KS-RE-R23-BPに関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用ランヤード ノビロン 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤード ノビロン 赤
ハーネス用ランヤード ノビロン 黒
ハーネス用ランヤード ノビロン 青
ハーネス用ランヤード 
ハーネス用ランヤード 130KG対応型 ノビロン 黒
ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格11,00711,00711,00813,72614,12915,896
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)-ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)
ツインランヤード--
グレーグレー
JANコード495613304942249561330494154956133073434495613307392249561330734274956133074721
トラスココード163-6595163-5084163-1887163-5031163-6687163-8194

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト