ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

レヴォハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

通常単価(税別)
35,87329,953
税込単価
39,46032,948
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです・骨盤・足回りにベルト...

詳細を確認
  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番:

TH-508-TR93SV-OT-BKR-L-R23-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-508-TR93SV-OT-BKR-L-R23-BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133074912
トラスココード
163-1874
色詳細
黒・赤
質量(g)
2055
材質1
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
材質2
胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
材質3
ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ショックアブソーバ:ナイロン
材質4
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
フック口開き(mm)
50
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1600
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TH-508-TR93SV-OT-BKR-L-R23-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,87329,953
( 32,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヴォハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)の型番TH-508-TR93SV-OT-BKR-L-R23-BXのページです。 型番TH-508-TR93SV-OT-BKR-L-R23-BXに関する仕様情報を記載しております。
レヴォハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レヴォハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
レヴォハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工トーヨーセフティー
通常価格35,87351,24237,14160,08452,51132,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他その他グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト