17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
46,91053,279特別価格
税込単価
51,60158,607特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです・付属の固定...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • グレー
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 色詳細
    ダークグレー
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm)
    15
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 材質4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
L
4956133065903
163-6674
3075
ベルト部:ナイロン・ショックアブソーバ:ナイロン
胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
1個
M
4956133065682
163-5091
3100
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,27943,603
( 47,963 )
1日目
46,91038,189
( 42,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます
・片手で操作できる巻取り式のランヤード、ワン・ハンドリトラ付きです
・ロック巻きです
・取り式ワンハンドリトラ2個付きです
・腿部は水平型です
・万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ+ノビロン(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ
コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格46,910-34,699 -43,80433,28250,146 -40,839 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ---巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレーグレーグレーグレー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト