ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

通常単価(税別)
31,034
税込単価
34,137
通常出荷日:1日目

【特長】・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です・ク...

詳細を確認
  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

型番:

THSM510-TR93SV-OT-BLKL-R23BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THSM510-TR93SV-OT-BLKL-R23BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133075391
トラスココード
163-8178
質量(g)
2140
材質1
ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ
材質2
ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
材質3
背当てパッド:ポリエステル、ショックアブソーバ:ナイロン
材質4
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1600
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
THSM510-TR93SV-OT-BLKL-R23BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,034
( 34,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です
・クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します
・ロック取り式SRリトラ2個付きです
・万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます
・反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)の型番THSM510-TR93SV-OT-BLKL-R23BXのページです。 型番THSM510-TR93SV-OT-BLKL-R23BXに関する仕様情報を記載しております。
スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
レヴォハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
レヴォハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
黒影ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格31,03442,98349,16841,92729,95543,606
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレーその他その他グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト