ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトハーネス 青 Lサイズ

通常単価(税別)
13,47411,237
税込単価
14,82112,361
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・新規格の「墜落制止用器具」です。・装備体重100kg以下の方用です。・腰部の交差部が可動し、...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4956133049385
  • トラスココード
    163-8221
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    ポリエステル
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm)
    30
  • 最大使用可能質量(kg)
    130

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番:

TH-510-OT-BL4-L-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-510-OT-BL4-L-BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
サイズ
L
JANコード
4956133049385
トラスココード
163-8221
質量(g)
1000
材質1
ポリエステル
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト寸法 幅(mm)
30
最大使用可能質量(kg)
130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-510-OT-BL4-L-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,47411,237
( 12,361 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新規格の「墜落制止用器具」です。
・装備体重100kg以下の方用です。
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトハーネス 青 Lサイズの型番TH-510-OT-BL4-L-BXのページです。 型番TH-510-OT-BL4-L-BXに関する仕様情報を記載しております。
ライトハーネス 青 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトハーネス 青 Lサイズ
スマートハーネス Lサイズ
ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
コアハーネス オレンジ Lサイズ
ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,47419,07740,839 -27,226 -22,66020,370
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯-ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯--
ツインランヤード---
胴ベルト---
--オレンジ
サイズLL--LM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト