ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

黒影ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
53,27943,603
税込単価
58,60747,963
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。・付属の固...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
詳細を確認

型番:

TH-504-2TR93SV-OT-DG-L-2R23-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-504-2TR93SV-OT-DG-L-2R23-BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレー
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133075377
トラスココード
163-5065
色詳細
ダークグレー
質量(g)
3005
材質1
ベルト部:ナイロン・ショックアブソーバ:ナイロン
材質2
胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
材質3
ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
材質4
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法長さ(mm)
1600
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り

型番リスト

表示件数
型番
TH-504-2TR93SV-OT-DG-L-2R23-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,27943,603
( 47,963 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
・ロック巻きです。
・取り式SRリトラ2個付きです。
・腿部は水平型です。
・万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ナイロン・ショックアブソーバ:ナイロン
・胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
・ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒影ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)の型番TH-504-2TR93SV-OT-DG-L-2R23-BXのページです。 型番TH-504-2TR93SV-OT-DG-L-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。
黒影ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒影ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
飛燕ハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
レヴォハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
黒影ハーネス ツインコルトリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格53,27960,08452,51151,24237,14144,958
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレーグレーその他グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト