ファクトリーサプライ用品技術窓口

コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

通常単価(税別)
36,53229,225
税込単価
40,18532,148
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです・片手...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • オレンジ
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133064883
  • トラスココード
    163-8251
  • 質量(g)
    2500
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胴ベルトタイプ
    ワンタッチバックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm)
    15
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TH-502-OH93SV-OT-OR-M-R23-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-502-OH93SV-OT-OR-M-R23-BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
オレンジ
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
M
JANコード
4956133064883
トラスココード
163-8251
質量(g)
2500
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胴ベルトタイプ
ワンタッチバックル
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法長さ(mm)
1600
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-502-OH93SV-OT-OR-M-R23-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,53229,225
( 32,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・片手で操作できる巻取り式のランヤード、ワン・ハンドリトラ付きです
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)の型番TH-502-OH93SV-OT-OR-M-R23-BXのページです。 型番TH-502-OH93SV-OT-OR-M-R23-BXに関する仕様情報を記載しております。
コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)
コアハーネス オレンジ Mサイズ
コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き
コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格36,53222,68050,146 -36,532 -37,66932,989 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯-ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類巻取りタイプ-巻取りタイプ巻取りタイプ-巻取りタイプ
ツインランヤード-
胴ベルト-
オレンジオレンジ--オレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト