17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
34,69939,188特別価格
税込単価
38,16943,107特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです・付属の固定...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • グレー
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 色詳細
    ダークグレー
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1100・1200~1550
  • ランヤード寸法幅(mm)
    32
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 材質4

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
4956133065941
163-5021
2305
ベルト部:ナイロン・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック、フック:スチール&アルミ
1個
M
4956133065729
163-3461
2300
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,18832,729
( 36,002 )
1日目
34,69927,832
( 30,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます
・ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます
・ノビロンランヤード2本付きです
・腿部は水平型です
・万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)
レヴォハーネス Mサイズ
黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ
レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格34,699-46,910 -25,542 -18,19633,28232,704 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
グレーグレーグレーグレーその他
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト