ツール用品技術窓口

確定しました

  • 棒径(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 29日以内

ガス溶接棒 TIG SUS用

ガス溶接棒 TIG SUS用 RGG-18
  • RGG-14
  • RGG-15
通常単価(税別)
4,460
税込単価
4,906
通常出荷日:29日目

【特長】ガス溶接器用の溶接棒。ステンレスをガス溶接する際に使用する溶接棒です。

型番:

RGG-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RGG-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接棒
棒径(mm)
2
棒長(mm)
1000
質量(kg)
0.5
JANコード
4991945569683
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RGG-18

棒径

(mm)

質量

(kg)

JANコード

最小発注数量
2
0.5
4991945569683
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,460
( 4,906 )
29日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ガス溶接器用の溶接棒。
ステンレスをガス溶接する際に使用する溶接棒です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ棒径棒長
RGG-18溶接棒2mm1000mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス溶接棒 TIG SUS用の型番RGG-18のページです。 型番RGG-18に関する仕様情報を記載しております。
ガス溶接棒 TIG SUS用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス溶接棒 TIG SUS用
ガス溶接棒 軟鋼用
ガス溶接棒 アルミ用
ガス溶接棒 真鍮用
ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316
ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造日本ウェルディング・ロッド日本ウェルディング・ロッド
通常価格4,4601,330 -4,0485,62024,415 -21,915 -
通常出荷日29日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
棒長(mm)100010001000100010001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト