ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ガス溶接棒 アルミ用

ガス溶接棒 アルミ用 RGG-24
通常単価(税別)
4,048
税込単価
4,453
通常出荷日:14日目

【特長】ガス溶接器用の溶接棒。アルミをガス溶接する際に使用する溶接棒です。

型番:

RGG-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RGG-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接棒
棒径(mm)
2
棒長(mm)
1000
質量(kg)
0.4
JANコード
4991945569744
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RGG-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,048
( 4,453 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ガス溶接器用の溶接棒。
アルミをガス溶接する際に使用する溶接棒です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ棒径棒長
RGG-24溶接棒2mm1000mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス溶接棒 アルミ用の型番RGG-24のページです。 型番RGG-24に関する仕様情報を記載しております。
ガス溶接棒 アルミ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス溶接棒 アルミ用
ガス溶接棒 軟鋼用
ガス溶接棒 真鍮用
水中溶接棒 AQー414 4.0×450
ティグ溶加棒(硬化肉盛用)
ティグ溶加棒(異種金属接合用)
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造酸素アーク工業ニツコー熔材工業ニツコー熔材工業
通常価格4,0481,330 -5,62037,46294,29635,374
通常出荷日14日目4日目〜14日目3日目7日目7日目
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
棒径(mm)2--41.61.6
棒長(mm)10001000100045010001000
質量(kg)0.40.50.5---
JANコード4991945569744-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト