ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 詳細タイプ

  • 定格出力電流(A)

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 使用率(%)

    ~mm
  • 定格入力(kVA)

    ~mm
  • 入力電圧(V)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアープラズマ切断器 エスパーダ15トゥット

通常単価(税別)
52,353
税込単価
57,588
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄を使った作品作りです。【用途】・エクステリアの修繕、現場作業など様々なシーンでご使用できま...

詳細を確認
  • コンプレッサー、専用品は別売りです。
    必要エアー圧力は0.3~0.4MPaです。
    100V15A(家庭用コンセント)の場合、軟鋼の切断可能な最大板厚は1.6mmとなります。

型番:

APC-15E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APC-15Eの仕様・寸法情報

詳細タイプ
本体
定格出力電流(A)
DC7~15
寸法
155W×436L×259Hmm
JANコード
4991945029972
質量(g)
7000
使用率(%)
40
定格入力(kVA)
2.5
入力電圧(V)
AC100

型番リスト

表示件数
型番
APC-15E

詳細タイプ

定格出力電流

(A)

寸法

JANコード

質量(g)

使用率(%)

定格入力(kVA)

入力電圧(V)

最小発注数量
本体
DC7~15
155W×436L×259Hmm
4991945029972
7000
40
2.5
AC100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,353
( 57,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄を使った作品作りです。
【用途】
・エクステリアの修繕、現場作業など様々なシーンでご使用できます。

ご注意

  • コンプレッサー、専用品は別売りです。
    必要エアー圧力は0.3~0.4MPaです。
    100V15A(家庭用コンセント)の場合、軟鋼の切断可能な最大板厚は1.6mmとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断器 エスパーダ15トゥットの型番APC-15Eのページです。 型番APC-15Eに関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断器 エスパーダ15トゥットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断器 エスパーダ15トゥット
ディーゼルエンジン エアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機
アルゴンガス調整器
電気ロウ付機R–10
TIG溶接用リモコン
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
メーカースター電器製造デンヨーパナソニック溶接システムアサダパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格52,3532,910,00031,099233,60632,399 -3,475 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目1日目8日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト