ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)

通常単価(税別)
17,207
税込単価
18,928
通常出荷日:5日目

【特長】・ガス溶接・切断用細径ガスホースです。

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

型番:

W-290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-290の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
ホース長さ(m)
10
用途
その他
適用流体
酸素
用途詳細
ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)
商品詳細
ワンタッチ継手、スプリング付
JANコード
4991945022027
-
-

型番リスト

表示件数
型番
W-290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,207
( 18,928 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス溶接・切断用細径ガスホースです。

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)の型番W-290のページです。 型番W-290に関する仕様情報を記載しております。
細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
ツインガスホース(酸素・プロパン)
酸素用調整器 Wシリーズ
KSランラン
10.0mホース(EA330BA・旧EA330B用)EA330B-2
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造カミマルエスコ
通常価格17,2077,75615,7009,844240,00012,740
通常出荷日5日目2日目1日目1日目7日目2日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス調節器ガス溶接器ガス切断器用品
ホース長さ(m)101010-1010
用途その他その他その他その他その他配管用
適用流体酸素酸素酸素酸素アセチレンアセチレン
用途詳細ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、プロパン)ガス溶接・切断用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト