17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コートフック(かもい)

通常単価(税別)
486
税込単価
535
通常出荷日:4日目

【特長】・ネジで取りつけるフック。コートを掛けるフックなどに。材質:フック/亜鉛ダイカスト・スチール塗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.005
  • 材質
    フック:亜鉛ダイカスト・スチール塗装、鴨居用ネジ:スチールメッキ
  • JANコード
    4520385805787
  • 質量 (g)
    35
  • 内容量
    1個

型番:

M602
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M602の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.005
材質
フック:亜鉛ダイカスト・スチール塗装、鴨居用ネジ:スチールメッキ
JANコード
4520385805787
質量(g)
35
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M602

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486
( 535 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジで取りつけるフック。
コートを掛けるフックなどに。
材質:フック/亜鉛ダイカスト・スチール塗装、鴨居用ネジ/スチールメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コートフック(かもい)の型番M602のページです。 型番M602に関する仕様情報を記載しております。
コートフック(かもい)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コートフック(かもい)
J型フック
帽子フック
ドアJ型フック
吊りフック
ハンガーフック
メーカーベルクベルクベルクベルクスーパーツール大洋製器工業
通常価格4869271,107 -76029,466 -741 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプフック---フックフック
基本使用荷重(t)0.005-----
材質フック:亜鉛ダイカスト・スチール塗装、鴨居用ネジ:スチールメッキ-----
JANコード4520385805787-----
質量(g)35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト