17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブラシ付き自動機用ドライバー

通常単価(税別)
30,564
税込単価
33,620
通常出荷日:19日目

【特長】・XY口ボットに搭載でき、組み立てラインの自動化に最適です。・トルク精度が安定しているので自動...

詳細を確認
  • コード長さ (m)
    3
  • ボディ径 (mm)
    φ32.5
  • トルク切替
    無段階調整
  • 質量 (g)
    430

ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。

型番:

CLF-4000XH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLF-4000XHの仕様・寸法情報

出力トルク(N・m)
0.1-0.35
適合ねじ:小ねじ(mm)
1.4-2.6
コード長さ(m)
3
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
1.4-2.3
回転速度(min⁻¹)
HI:1,000、LOW:560
全長(mm)
197
詳細タイプ
低トルク仕様
ボディ径(mm)
φ32.5
トルク切替
無段階調整
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
-
ビット受け口 六角シャンク
1/4HEX
適合カーボンブラシ
CL4-0420
付属品
スプリング:青/ドライバーコード長3m(5P)
質量(g)
430

絞り込み条件

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 回転速度(min⁻¹)

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)

  • ビット受け口 六角シャンク

  • 適合カーボンブラシ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLF-4000XH

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

回転速度

(min⁻¹)

全長

(mm)

詳細タイプ

ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)

ビット受け口 六角シャンク

適合カーボンブラシ

付属品

最小発注数量
0.1-0.35
1.4-2.6
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:560
197
低トルク仕様
-
1/4HEX
CL4-0420
スプリング:青/ドライバーコード長3m(5P)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,564
( 33,620 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・XY口ボットに搭載でき、組み立てラインの自動化に最適です。
・トルク精度が安定しているので自動化による均一なねじ締めが可能です。
・ドライバーは小型。
・軽量なので、既設システムにも容易にご使用いただけます。

ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラシ付き自動機用ドライバーの型番CLF-4000XHのページです。 型番CLF-4000XHに関する仕様情報を記載しております。
ブラシ付き自動機用ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシ付き自動機用ドライバー
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)プッシュ/レバー両用スタート式
ブラシレスドライバー BLG-4000BC2/BLG-5000BC2
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
メーカーハイオスハイオスハイオスハイオスハイオスベッセル
通常価格30,56427,80935,22237,091 -54,10366,616
通常出荷日19日目19日目27日目2日目〜1日目1日目
コード長さ(m)31.51.5232.5
ボディ径(mm)φ32.5-----
トルク切替無段階調整無段階調整無段階調整無段階調整無段階調整-
質量(g)430370425---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト