17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

跳ね返り防止シールド

通常単価(税別)
1,224
税込単価
1,346
通常出荷日:3日目

【特長】・ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。・椀型なので、跳ね返りをシャットアウトし...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    100
  • その他1
    シールドサイズ:100mm
  • 商品幅 (mm)
    100
  • 商品高さ (mm)
    100
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 商品重量 (g)
    30
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

適応ノズル外径

(mm)

最小発注数量
4977292454032
5
1個
4977292454049
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224
( 1,346 )
3日目
1,224
( 1,346 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。
・椀型なので、跳ね返りをシャットアウトします。
・クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
【用途】
・粉塵等の跳ね返り防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

跳ね返り防止シールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
跳ね返り防止シールド
エアダスター 嵐 SAD-301
アングルノズル伸縮 750 EAN-750EX
エアースプレーガン 重量式
ジョプラ用中空糸膜フィルター
エアダスターJP 100N SAD-101
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,2246,1282,17610,9846,5633,031
通常出荷日3日目4日目2日目在庫品1日目2日目4日目
全長(mm)100-----
その他1シールドサイズ:100mm-----
商品幅(mm)10014550015530187
商品高さ(mm)10013918310110143
商品奥行き(mm)2025501083020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト