17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シノ付きメガネレンチ SPD-S36W

シノ付きメガネレンチ

通常単価(税別)
6,8254,332
税込単価
7,5084,765
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。・落下防止コードを取り付...

詳細を確認

型番:

SPD-S36W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番ラチェット機構全長(mm)二面幅寸法(mm)首振り(フレックス)商品幅(mm)商品奥行き(mm)商品高さ(mm)質量(g)JANコード仕様
SPD-S36W45436b:無567845412204977292214926M22用

SPD-S36Wの仕様・寸法情報

種類
多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
454
二面幅寸法(mm)
36
単品・セット区分
単品
商品幅(mm)
56
商品奥行き(mm)
78
商品高さ(mm)
454
質量(g)
1220
JANコード
4977292214926
仕様1
M22用

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-S36WSPD-S36W

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

仕様1

最小発注数量
454
36
56
78
454
1220
4977292214926
M22用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8254,332
( 4,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。
・落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
【用途】
・トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シノ付きメガネレンチの型番SPD-S36Wのページです。 型番SPD-S36Wに関する仕様情報を記載しております。
シノ付きメガネレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シノ付きメガネレンチ
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
片口メガネレンチ(シノ付60°型)
ギアレンチ(ラチェット機構付き)
両口メガネレンチ TM-16X18
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
メーカーSK-11トップ工業トップ工業シグネットトップ工業トップ工業
通常価格6,8256,117 -2,418 -1,900 -2,850893 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類多機能レンチ片口めがね片口めがねコンビネーション両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト