17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極薄スパナ SSW

通常単価(税別)
6842,108
税込単価
7522,319
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・狭い隙間や薄いナットの作業に最適です・台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアク...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 単品・セット区分

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 質量(g)

  • セット内容(mm)

  • セット内容(点)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

単品・セット区分

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品高さ

(mm)

質量

(g)

セット内容(mm)

セット内容(点)

JANコード

最小発注数量
-
セット品
-
-
-
-
8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
6本組
4977292270748
1個
102
単品
17
3
102
15
-
-
4977292270663
1個
179
単品
41
3
179
55
-
-
4977292270717
1個
214
単品
55
3
214
101
-
-
4977292270731
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,108
( 2,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
3日目
741
( 815 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,258
( 1,384 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い隙間や薄いナットの作業に最適です
・台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄スパナ SSWのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
薄ナットの締め付けに
4
満足度:4.0
薄ナット等の締め付け用に使用しています。狭い場所にも使い易いです。
1人が参考にしています。
狭い場所のナット締めに使用
5
満足度:5.0
狭い場所や、薄いナットの締結に使用しました。ダブルナットにも問題なく使え、締付けできました。キャスターなどにも使え、かな...もっと読む
1人が参考にしています。
幅の狭い場所のナット締め
5
満足度:5.0
小型の加工機のナットの締め付けに購入させて頂きました。 力もそれなりに入るので満足しています。
0人が参考にしています。
メタルラックのキャスターメンテナンス
4
満足度:4.0
・メタルラックのキャスター取り付けに使用。 ・使用中にゆるみが発生するが、汎用スパナだと締め付けが難しい。 ・薄型を常備...もっと読む
0人が参考にしています。
キャスターなどの取付け
5
満足度:5.0
ナット厚みが薄いキャスターや、エアシリンダのロッド部など通常のスパナが入りにくいところに使用しています。 高コスパの良品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄スパナ SSW
極薄スパナ SNT
スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
薄口スパナ(両口スパナ)
板スパナセット(両口スパナ)
メーカーSK-11旭金属工業SK-11旭金属工業KTC(京都機械工具)ホーザン
通常価格684-635 -801 -2,1503,008 -920
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目〜2日目1日目〜2日目
種類両口スパナ-両口スパナ片口スパナ両口スパナ両口スパナ
ラチェット機構-
首振り(フレックス)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト