17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ギアワイドモンキレンチ

通常単価(税別)
2,967
税込単価
3,264
通常出荷日:3日目

17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。【特長】・スパイダーシリーズとしてデザイ...

詳細を確認
  • 仕様
    ワイドオープンタイプ

型番:

SPD-30GM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPD-30GMの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
30
全長(mm)
208
質量(g)
230
商品幅(mm)
56
商品高さ(mm)
208
商品奥行き(mm)
13
商品重量(g)
230
JANコード
4977292211673
仕様
ワイドオープンタイプ
-
-

絞り込み条件

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 商品幅(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 商品重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPD-30GMSPD-30GM

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

JANコード

最小発注数量
30
208
230
56
208
13
230
4977292211673
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,967
( 3,264 )
3日目

詳細情報

基本情報

17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・最大口幅30mmのワイドオープンタイプです
・ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です
【用途】
・六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアワイドモンキレンチの型番SPD-30GMのページです。 型番SPD-30GMに関する仕様情報を記載しております。
ギアワイドモンキレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアワイドモンキレンチ
ストロングツール 軽量タイプ モンキレンチ
ウルトラワイドモンキーレンチ
モンキーレンチ TWM-01・TWM-02・TWM-04・TWM-05
375mm/43mm モンキーレンチ
ラチェット式モンキーレンチ
メーカーSK-11イチネンアクセストラスコ中山エンジニアエスコトラスコ中山
通常価格2,9671,317 -3,341 -2,391 -10,6843,145 -
通常出荷日3日目7日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
仕様ワイドオープンタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト