ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スクレーパーブラシ

スクレーパーブラシ HC-HBSCW160
  • HC-HBSCW160
  • HC-HBSCW160
  • HC-HBSCW160
通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:3日目

【特長】・先端にスクレーパーがついているブラシ。・手にフィットする形状のブラシです。・しっかり握れるの...

詳細を確認
  • 用途以外のご使用はおやめください。使用する対象物に合わせて毛材の種類をお選びください。

型番:

HC-HBSCW160
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-HBSCW160の仕様・寸法情報

毛材
スチール
タイプ
その他
植付(mm)
160
ハンドル材質
PP
JANコード
4905533153802
パッケージ寸法 幅(mm)
75
パッケージ寸法 高さ(mm)
40
パッケージ寸法 奥行(mm)
355
質量(g)
142
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HC-HBSCW160
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にスクレーパーがついているブラシ。
・手にフィットする形状のブラシです。
・しっかり握れるので力強く汚れやサビを落とせます。
・先端に金属のスクレーパーもついているので古い塗膜などしっかり落とせます。

ご注意

  • 用途以外のご使用はおやめください。使用する対象物に合わせて毛材の種類をお選びください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクレーパーブラシの型番HC-HBSCW160のページです。 型番HC-HBSCW160に関する仕様情報を記載しております。
スクレーパーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパーブラシ
ハンドブラシ HC-HBMW110
バーストリップブラシ® 「N-SPREAD」 H850タイプ(難燃)
まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)
木柄真鍮ブラシ
バーストリップブラシ® H950タイプ(帯電防止)
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンバーテックトラスコ中山トラスコ中山バーテック
通常価格43027016,4656,560470 -22,203
通常出荷日3日目3日目4日目4日目1日目19日目
毛材スチールスチールナイロンワイヤー真鍮線馬毛
タイプその他その他チャンネルブラシ金柄ブラシ木柄ブラシチャンネルブラシ
植付(mm)160110100065731000
ハンドル材質PPPP----
JANコード49055331538024905533153741----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト