17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ ミリ

通常単価(税別)
5,160
税込単価
5,676
通常出荷日:4日目

【特長】・高品質の工業用グレードの材料と一貫した製造プロセスにより、優れた製品の耐久性と一貫性。

詳細を確認
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(mm)
    10
  • 全長 (mm)
    102
  • 外径 (mm)
    14.3
  • 単品・セット区分
    単品
  • 刃先マグネット機能有無
    あり
  • シャンク径 (mm)
    1/4"

型番:

M6N-08-10M-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M6N-08-10M-4の仕様・寸法情報

ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
10
全長(mm)
102
外径(mm)
14.3
単品・セット区分
単品
刃先マグネット機能有無
あり
シャンク径(mm)
1/4"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M6N-08-10M-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,160
( 5,676 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の工業用グレードの材料と一貫した製造プロセスにより、優れた製品の耐久性と一貫性。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ ミリの型番M6N-08-10M-4のページです。 型番M6N-08-10M-4に関する仕様情報を記載しております。
ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットセッター 1/4 メス HEX ドライブ ミリ
電動ドリル用レースウェイソケット
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落
メーカーAPEXトップ工業ロブテックストップ工業トップ工業KTC(京都機械工具)
通常価格5,1601,5046,2281,361-1,502
通常出荷日4日目1日目1日目1日目お見積り1日目
ソケット形状6角6角6角12角12角6角
二面幅寸法(mm)101710/13/14/17/19172217
全長(mm)1027510095104.5101
外径(mm)14.323.514.7/18.2/19.5/23.2/25.223.529.524
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト