ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 高圧スリックスリムホース |
|
オオサワ ワンダーガン(ハンドタイプ) W101 |
|
ベッセル エアーダスター(標準ノズル) |
【特長】
・滑りが良く使いやすい。
・新安全カプラ搭載。
・折れ防止プロテクタ付。
・ジョイント取り外し時の反動を低減。

マキタ
一般圧エアホース

ロブテックス
アタッチメントリベッター

ロブテックス
エアーリベッター R1A1・R1A2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,191円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,446円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
マイクロカプラ ソケット/プラグ
4.7通常価格(税別):388円~

日動工業
自動巻きエアーリール オートエアー
3.8通常価格(税別):10,034円

SK-11
スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa
0通常価格(税別):1,514円~

エスコ
R1/4" ドレンコック
5通常価格(税別):930円

SK-11
シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻
4.2通常価格(税別):402円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 60/80/100PC
4通常価格(税別):988円~