17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧スリックスリムホース

通常単価(税別)
10,344
税込単価
11,378
通常出荷日:3日目

【特長】・軽く、細く、しなやか。・滑りが良く使いやすい。・跳ね上がりにくいから足元安心。・ジョイント取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧スリックスリムホース
  • 詳細タイプ
    高圧対応
  • ホース径 (mm)
    8×4

型番:

A-51736
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-51736の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
商品タイプ
高圧スリックスリムホース
詳細タイプ
高圧対応
長さ(m)
10
ホース径(mm)
8×4
-
-

絞り込み条件

  • 種類

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-51736

種類

長さ

(m)

最小発注数量
ホース・エアリール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,344
( 11,378 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、細く、しなやか。
・滑りが良く使いやすい。
・跳ね上がりにくいから足元安心。
・ジョイント取り外し時の反動を低減。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧スリックスリムホースの型番A-51736のページです。 型番A-51736に関する仕様情報を記載しております。
高圧スリックスリムホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧スリックスリムホース
高圧エアホース
高圧スリックホース
一般圧エアホース スリックホース
スリックホース
一般圧エアホース
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格10,34414,50910,97711,1946,120 -6,984
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品タイプ高圧スリックスリムホース高圧用エアホース高圧スリックホース-スリックホース-
詳細タイプ高圧対応高圧対応高圧対応---
ホース径(mm)8×49×5.3-12.5(外径)×8.5(内径)-10(外径)×6.5(内径)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト