17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ

通常単価(税別)
23,27850,476
税込単価
25,60655,524
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・AC機を超える作業スピード!コードに邪魔されず仕上がり安定!

  • 種類
    その他関連用品
  • 商品タイプ
    充電式トリマ
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    10,000~28,000
  • 電源 (V)
    14.4
  • 寸法 (㎜)
    226
  • 標準付属品
    ストレートビット6・ストレートガイド・トリマガイド・ダストノズル・テンプレットガイド・コレットコーン8(軸径8mmビット用)・スパナ22、13(各1本)付
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    メラピ溝付けφ6mm、深さ4mm:約80m/φ8mm、深さ6mm:約50m
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番チャック
孔径(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
1充電あたりの
作業量(目安)/
メラピ溝付け*1
質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
φ6mm、深さ4mmφ8mm、深さ6mm
RT40D6・810,000~28,000約80m約50m1.7ストレートビット6・
ストレートガイド・
トリマガイド・
ダストノズル
テンプレットガイド・
コレットコーン8(軸径8mmビット用)
スパナ22、13(各1本)付

*1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

質量

(g)

最小発注数量
本体、バッテリー、充電器、ケース付
1700(バッテリ含む)
1個
本体のみ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,476
( 55,524 )
3日目
23,278
( 25,606 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC機を超える作業スピード!コードに邪魔されず仕上がり安定!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式トリマ RT40DRG・RT40DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
82ミリ充電式カンナ KP181D
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
充電式アースオーガDG
トリマM373
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格23,278-22,81833,757 -114,73755,89010,890
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式トリマ充電式トリマ替刃式充電式芝刈機充電式アースオーガトリマ
回転数((min-1)[回転/分])10,000~28,00010,000~30,00012000標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800(低負荷/高負荷)、静音モード:2300-35000
電源(V)14.418直流18コネクタ接続 直流36(40max)-単相100
寸法(㎜)226226366(長さ)×156(幅)×166(高さ)1630~1715×590×990~1095--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト