17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G

通常単価(税別)
6,041
税込単価
6,645
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】電圧が14.4Vで電池容量が1.5Ahのライトバッテリです。

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 商品タイプ
    バッテリ
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 仕様
    リチウムイオン
  • バッテリー容量 (Ah)
    1.5
  • 電池容量 (Ah)
    1.5
  • 適用モデル
    MUH300D、MUH350D、MUH352D、MUH265D、MUH261D、MUM601D、MUM165D、MUR140D、MR106

型番:

A-61466
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-61466の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
バッテリ
電圧(V)
14.4
仕様
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
電池容量(Ah)
1.5
適用モデル
MUH300D、MUH350D、MUH352D、MUH265D、MUH261D、MUM601D、MUM165D、MUR140D、MR106
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
A-61466
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,041
( 6,645 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
電圧が14.4Vで電池容量が1.5Ahのライトバッテリです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415Gの型番A-61466のページです。 型番A-61466に関する仕様情報を記載しております。
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
10.8Vリチウムイオンバッテリ
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420G
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格6,0416,343 -4,4408,63610,48018,330
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目
種類電動アクセサリバッテリー電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプバッテリ10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリバッテリライトバッテリライトバッテリリチウムイオンバッテリ
電圧(V)14.410.87.214.41818
仕様リチウムイオン-差込み式リチウムイオンバッテリ---
バッテリー容量(Ah)1.5-1.5225
よく一緒に購入される商品

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト