17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

単3形電池ホルダ

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:3日目

【特長】適用モデルがグリーンタイプ全機種、SK503PXZ、SK502PHZ、SK640PH、SK20...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 商品タイプ
    単3形電池ホルダ
  • 適用モデル
    グリーンタイプ全機種、SK503PXZ、SK502PHZ、SK640PH、SK205PHZN、SK206PXZN、SK308PHZN、SK309PXZN

型番:

A-67549
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-67549の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
単3形電池ホルダ
適用モデル
グリーンタイプ全機種、SK503PXZ、SK502PHZ、SK640PH、SK205PHZN、SK206PXZN、SK308PHZN、SK309PXZN
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-67549
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適用モデルがグリーンタイプ全機種、SK503PXZ、SK502PHZ、SK640PH、SK205PHZN、SK206PXZN、SK308PHZN、SK309PXZNの電池ホルダです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単3形電池ホルダの型番A-67549のページです。 型番A-67549に関する仕様情報を記載しております。
単3形電池ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単3形電池ホルダ
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
ウールパッド(マジック式/190mm)
リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)
バッテリホルダ
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格2,7006,0413,95033,9314,3064,440
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプ単3形電池ホルダバッテリ-バッテリバッテリホルダ差込み式リチウムイオンバッテリ
適用モデルグリーンタイプ全機種、SK503PXZ、SK502PHZ、SK640PH、SK205PHZN、SK206PXZN、SK308PHZN、SK309PXZNMUH300D、MUH350D、MUH352D、MUH265D、MUH261D、MUM601D、MUM165D、MUR140D、MR1069227C PV7001C---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト