17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

急速充電器 DC7040

通常単価(税別)
2,325
税込単価
2,558
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・7.2Vニカドバッテリ用充電器としてお使いください。

  • 商品タイプ
    充電器
  • 電圧 (V)
    7.2

型番:

DC7040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC7040の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電器
電圧(V)
7.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC7040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,325
( 2,558 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・7.2Vニカドバッテリ用充電器としてお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速充電器 DC7040の型番DC7040のページです。 型番DC7040に関する仕様情報を記載しております。
急速充電器 DC7040のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速充電器 DC7040
充電器 DC1001
2口急速充電器JPADC18RD
10.8Vリチウムイオンバッテリ
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格2,3252,82121,0416,343 -9,17010,480
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
商品タイプ充電器充電器2口急速充電器10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリニッケル水素バッテリライトバッテリ
電圧(V)7.210.87.2~1810.87.218

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト