17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電器 DC07SB

通常単価(税別)
5,262
税込単価
5,788
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】電圧が7.2Vの差込式リチウムイオンバッテリ用充電器です。

型番:

DC07SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC07SBの仕様・寸法情報

種類
充電器
電圧(V)
7.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DC07SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,262
( 5,788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
電圧が7.2Vの差込式リチウムイオンバッテリ用充電器です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器 DC07SBの型番DC07SBのページです。 型番DC07SBに関する仕様情報を記載しております。
充電器 DC07SBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
BL0715の充電
5
満足度:5.0
カタログスペック通り充電時間は約30分ほどで満充電になります。 充電時間が早いので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電器 DC07SB
10.8V充電器DC10(DC10WC)
10.8V充電器DC10(DC10SA)
40Vmax充電器DC40
充電器 DC10WA(JPADC10WA)
2口急速充電器JPADC18RD
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格5,2626,1906,75511,890 -5,89221,041
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
種類充電器充電器充電器充電器充電器充電器
電圧(V)7.210.810.8407.2/10.87.2~18
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト