17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8Vリチウムイオンバッテリ

通常単価(税別)
6,34310,420
税込単価
6,97711,462
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・マキタの10.8Vのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量取り揃えています

  • 種類
    バッテリー
  • 商品タイプ
    10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリ
  • 電圧 (V)
    10.8

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 部品番号

  • バッテリー容量(Ah)

  • 残容量表示

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

部品番号

バッテリー容量

(Ah)

残容量表示

充電時間

最小発注数量
-
4
あり
高速充電器:60分・通常充電器:130分
1個
-
2
あり
高速充電器:30分・通常充電器:70分
1個
A-59841
1.5
なし
高速充電器:22分・通常充電器:50分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,420
( 11,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,504
( 8,254 )
3日目
6,343
( 6,977 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタの10.8Vのリチウムイオンバッテリシリーズです。各種電池容量取り揃えています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vリチウムイオンバッテリのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
丸ノコに使用
5
満足度:5.0
4.0Ahのバッテリーとどちらにするか迷いましたが、10.8V工具は軽さがメリットなので1.5Ahを購入しました。バッテ...もっと読む
1人が参考にしています。
インパクト用に
5
満足度:5.0
使用できる時間は少ないが、小型で軽量の為作業がしやすい。 少し高いが純正品の安心感がある。
0人が参考にしています。
クリーナー用バッテリー
5
満足度:5.0
掃除機用のバッテリーとして使用、18Vと比較すると弱いですが、本体含めてすごく軽いのでコードレスクリーナーとしてはこちら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8Vリチウムイオンバッテリ
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
リチウムイオンバッテリ BL1850B (18V 5.0Ah)
リチウムイオンライトバッテリ BL1820G (18V 2Ah)
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1420G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格6,343-4,4406,04118,33010,4808,636
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類バッテリー電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプ10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリバッテリバッテリリチウムイオンバッテリライトバッテリライトバッテリ
電圧(V)10.87.214.4181814.4

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト