17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電用超硬ドリル3本セット

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    充電用超硬ドリル3本セット
  • セット内容・付属品
    錐径:3.4mm、3.5mm、4.3mm(各1本3本組)

型番:

A-46919
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけ作業に
  • TP131D・TP141D・TP130D・TP140Dのみ対応

A-46919の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
充電用超硬ドリル3本セット
セット内容・付属品
錐径:3.4mm、3.5mm、4.3mm(各1本3本組)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-46919
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,761
( 5,237 )
3日目

詳細情報

基本情報

・錐径:3.4mm、3.5mm、4.3mm(各1本3本組)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電用超硬ドリル3本セットの型番A-46919のページです。 型番A-46919に関する仕様情報を記載しております。
充電用超硬ドリル3本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電用超硬ドリル3本セット
14ミリ充電式ハンマドリル HR140D
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)
40ミリ充電式ハンマドリルHR400D
ブルポイント
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格4,76121,948 -1,970 -2,500 -77,8901,900 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ関連部品充電ハンマードリル関連部品関連部品充電ハンマードリル電気コンクリートハンマーオプション
詳細タイプ充電用超硬ドリル3本セット-3Dプラス超硬ドリル鉄工ドリル本体のみ(ケース付)ブルポイント(ハツリ、破砕用)
セット内容・付属品錐径:3.4mm、3.5mm、4.3mm(各1本3本組)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト