17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK

通常単価(税別)
63,156
税込単価
69,472
通常出荷日:3日目

ベストな打撃タイミング設計で高速穴あけできます。シャンク形状:SDSプラスシャンク

  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 2段階切替有無
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    1600
  • 最大打撃数 (min-1)
    5300
  • 二重絶縁
  • 穴あけ能力(コンクリート) (mm)
    16
  • 穴あけ能力(鉄工) (mm)
    13
  • 穴あけ能力(木工) (mm)
    24
  • 穴あけ能力(コアビット) (mm)
    35
  • 穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット) (mm)
    32
  • 全長 (mm)
    297
  • 正転逆転機構

型番:

HR164DRGXW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR164DRGXWの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電圧(V)
14.4
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
1600
最大打撃数(min-1)
5300
二重絶縁
電流(A)
6
詳細タイプ
6Ah
穴あけ能力(コンクリート)(mm)
16
穴あけ能力(鉄工)(mm)
13
穴あけ能力(木工)(mm)
24
穴あけ能力(コアビット)(mm)
35
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm)
32
全長(mm)
297
充電時間(分)
55
正転逆転機構
標準付属品
充電器DC18RC・ケース付
セット内容・付属品
バッテリBL1460B×2本
質量(kg)
2.2(バッテリ含む)
1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル 10.5㎜(深さ40㎜)
約60本
1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル6.5㎜(深さ30㎜)
約200本
-
-

絞り込み条件

  • 電流(A)

  • 詳細タイプ

  • 充電時間(分)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR164DRGXW

電流

(A)

詳細タイプ

充電時間

(分)

標準付属品

セット内容・付属品

質量

(kg)

1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル 10.5㎜(深さ40㎜)

1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル6.5㎜(深さ30㎜)

最小発注数量
6
6Ah
55
充電器DC18RC・ケース付
バッテリBL1460B×2本
2.2(バッテリ含む)
約60本
約200本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,156
( 69,472 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベストな打撃タイミング設計で高速穴あけできます。
シャンク形状:SDSプラスシャンク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZKの型番HR164DRGXWのページです。 型番HR164DRGXWに関する仕様情報を記載しております。
充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZKのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンクリート壁面への穴あけ
5
満足度:5.0
穴あけ用途で使っています。高所なのでコードレスにしましたが正解! これだけ強くて充電も持てば1現場なら電池は2パックで足...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK
14ミリ充電式ハンマドリル HR140D
充電式ハンマドリルHR166D
充電式ハンマドリルHR010G
18ミリ充電式ハンマドリルHR182D
18ミリ充電式ハンマドリルHR181D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格63,15621,948 -37,23345,550 -30,523 -31,800 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
電圧(V)14.410.810.8直流36(40max)18直流14.4
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)1600850680135013501250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト