17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

17ミリ充電式ハンマドリル HR171DRGX・HR171DZK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

17ミリ充電式ハンマドリル HR171DRGX・HR171DZK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HR171DRGX

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はHR183DRGXになります。

【特長】
・コンクリート用ビスやプラグの施工に。
・"ワンハンド"ハンマドリル。
・究極の使いやすさを追求、小型・軽量ボディ。
・パワフル、高耐久ブラシレスモータ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電圧(V)
18
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
680
最大打撃数(min-1)
4800
二重絶縁
電流(A)
6
詳細タイプ
ワンハンドハンマドリル
穴あけ能力(コンクリート)(mm)
17
穴あけ能力(鉄工)(mm)
10
穴あけ能力(木工)(mm)
13

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト