17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14ミリ充電式ハンマドリル HR140D

通常単価(税別)
21,94830,812
税込単価
24,14333,893
通常出荷日:3日目

マキタの14ミリ充電式ハンマドリルHR140D。【特長】・10.8V仕様の「ワンハンド」・軽量ベーシッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 2段階切替有無
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    850
  • 最大打撃数 (min-1)
    4900
  • 二重絶縁
  • 穴あけ能力(コンクリート) (mm)
    14
  • 穴あけ能力(鉄工) (mm)
    10
  • 穴あけ能力(木工) (mm)
    13
  • 全長 (mm)
    246
  • 正転逆転機構
  • 標準付属品
    サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ
  • 特長
    軽さ重視
  • 仕様
    ワンハンドハンマドリル
  • 1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル 10.5㎜(深さ40㎜)
    約15本
  • 1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル6.0mm(深さ30mm)
    約35本

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(HR140DZK)
  • 本体にビットは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
本体・バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
1個
本体のみ(ケース付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,812
( 33,893 )
3日目
21,948
( 24,143 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの14ミリ充電式ハンマドリルHR140D。
【特長】
・10.8V仕様の「ワンハンド」
・軽量ベーシックモデル

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(HR140DZK)
  • 本体にビットは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14ミリ充電式ハンマドリル HR140Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14ミリ充電式ハンマドリル HR140D
18ミリ充電式ハンマドリルHR181D
18ミリ充電式ハンマドリルHR183D
18ミリ充電式ハンマドリルHR182D
28ミリ充電式ハンマドリルHR001G
40ミリ充電式ハンマドリルHR400D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格21,948-31,800 -32,430 -30,523 -46,890 -77,890
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
電圧(V)10.8直流14.4直流1818直流36(40max)直流36
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)850125011001350980500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト