17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

28ミリ充電式ハンマドリルHR282D

通常単価(税別)
57,296124,783
税込単価
63,026137,261
通常出荷日:3日目

マキタの28ミリ充電式ハンマドリルHR282D。【特長】・ハイパワーと低振動を両立、充実のサポート機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    直流36
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    980
  • 最大打撃数 (min-1)
    5000
  • 二重絶縁
  • 穴あけ能力(コンクリート) (mm)
    28
  • 正転逆転機構
  • 1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル6.5㎜(深さ30㎜)
    約90本

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(HR282DZK/HR282DZKV)。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番HR282DPG2HR282DPG2VHR282DZK
穴あけ能力
(mm)
コンクリート
ブロック
28-
鉄工13--
木工32--
コアビット54--
ダイヤモンド
コアビット
65--
回転数
(min-1)[回転/分]
0~980-
打撃数
(min-1)[回/分]
0~5,000-
1充電あたりの作業量(目安) ※1
コンクリート穴あけ
超硬ドリル 10.5mm・(深さ60mm)
約225本
超硬ドリル 10.5mm・(深さ60mm)
約200本
-
超硬ドリル 18mm・(深さ60mm)
約90本
-
電源(V)18+18
リチウムイオンバッテリ6.0Ah-
充電時間(目安)55分(2本同時)-
質量(kg)
(バッテリ含む)
4.35.7-
振動3軸合成値 ※2
(m/s2
9.0(ハンマドリル)
8.0(ハンマ)
2.5(ドリル)
-
標準付属品ストッパポール
サイドグリップ
集じんシステム
ストッパポール
サイドグリップ
-
備考バッテリBL1860B×2本・
2口急速充電器DC18RD・
プラスチックケース付/ビット別売
SDSプラスシャンク
ハツリ可能
LEDライト付
無段変速
ブレーキ付
正逆転両用
トルクリミッタ
集じん機に接続できます。
集じんシステムDX03・
バッテリBL1860B×2本
2口急速充電器DC18RD・
プラスチックケース付/ビット別売
SDSプラスシャンク
コンクリート穴あけ専用
(DX03をはずせばハツリ可能)
LEDライト付
無段変速
ブレーキ付
正逆転両用
トルクリミッタ
集じん機に接続できます。
プラスチックケース付/
バッテリ・充電器・ビット別売
SDSプラスシャンク
ハツリ可能
LEDライト付
無段変速
ブレーキ付
正逆転両用
トルクリミッタ
集じん機に接続できます。

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 ドリルはEN60745-2-1、ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。

外形図

28ミリ充電式ハンマドリル HR282DPG2・HR282DPG2V・HR282DZK 外形図1

HR282DPG2

28ミリ充電式ハンマドリル HR282DPG2・HR282DPG2V・HR282DZK 外形図2

HR282DPG2V
※長さは吸引口位置を260mm ビットに合わせた寸法。

注意・禁止事項

湿った粉じんは吸わないでください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 穴あけ能力(鉄工)(mm)

  • 穴あけ能力(木工)(mm)

  • 穴あけ能力(コアビット)(mm)

  • 穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm)

  • 全長(mm)

  • 充電時間(分)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

穴あけ能力(鉄工)

(mm)

穴あけ能力(木工)

(mm)

穴あけ能力(コアビット)

(mm)

穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)

(mm)

全長

(mm)

充電時間

(分)

標準付属品

質量

(kg)

1充電あたりの作業量(目安)/コンクリート穴あけ超硬ドリル 10.5㎜(深さ40㎜)

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本・2口急速充電器DC18RD・ケース付
13
32
54
65
373
55
ストッパポール、サイドグリップ
4.3(バッテリ含む)
約225本
1個
本体・バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本・2口急速充電器DC18RD・ケース付
-
-
-
-
566
55
集じんシステム、ストッパポール、サイドグリップ
5.7(バッテリ含む)
約200本
1個
本体のみ(ケース付)
13
32
54
65
373
-
ストッパポール、サイドグリップ
-
約225本
1個
本体のみ(ケース付)
-
-
-
-
566
-
集じんシステム、ストッパポール、サイドグリップ
-
約200本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,735
( 125,109 )
3日目
124,783
( 137,261 )
3日目
57,296
( 63,026 )
3日目
60,890
( 66,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの28ミリ充電式ハンマドリルHR282D。
【特長】
・ハイパワーと低振動を両立、充実のサポート機能をプラス
・ブラシレスモータ、振り回され低減、無線連動集じん

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(HR282DZK/HR282DZKV)。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

28ミリ充電式ハンマドリルHR282Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
28ミリ充電式ハンマドリルHR282D
28ミリ充電式ハンマドリルHR001G
14ミリ充電式ハンマドリル HR140D
充電式ハンマドリル HR164DRGX・HR164DZK
18ミリ充電式ハンマドリルHR181D
18ミリ充電式ハンマドリルHR183D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格57,296-46,890 -21,948 -63,15631,800 -32,430 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
電圧(V)直流36直流36(40max)10.814.4直流14.4直流18
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)980980850160012501100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト