17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ドリル 六角シャンク

通常単価(税別)
3,33332,965
税込単価
3,66636,262
通常出荷日:3日目

超硬ドリル 六角シャンクです。商品タイプ:関連部品シャンク形状:六角軸シャンク

未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

最小発注数量
505
18
1個
505
19
1個
505
20
1個
505
22
1個
505
28
1個
505
32
1個
505
35
1個
505
38
1個
905
22
1個
905
25.5
1個
905
28
1個
905
35
1個
280
10.5
1個
280
11
1個
280
12
1個
280
12.5
1個
280
12.7
1個
280
13
1個
280
13.5
1個
280
14.5
1個
280
16.5
1個
280
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,666
( 7,333 )
3日目
6,543
( 7,197 )
3日目
7,139
( 7,853 )
3日目
7,136
( 7,850 )
3日目
8,892
( 9,781 )
3日目
9,432
( 10,375 )
3日目
11,641
( 12,805 )
3日目
13,718
( 15,090 )
3日目
32,965
( 36,262 )
3日目
27,724
( 30,496 )
3日目
29,931
( 32,924 )
3日目
32,551
( 35,806 )
3日目
3,333
( 3,666 )
3日目
3,333
( 3,666 )
3日目
3,333
( 3,666 )
3日目
3,333
( 3,666 )
3日目
3,333
( 3,666 )
3日目
3,333
( 3,666 )
3日目
3,333
( 3,666 )
3日目
3,492
( 3,841 )
3日目
3,646
( 4,011 )
3日目
5,714
( 6,285 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬ドリル 六角シャンクです。
商品タイプ:関連部品
シャンク形状:六角軸シャンク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ドリル 六角シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ドリル 六角シャンク
超硬ドリル
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)
デルタゴンビット 六角軸
ミルウォーキー ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー
メーカーマキタマキタマキタマキタミヤナガミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,333-2,700 -1,970 -6,984 -3,419 -370,440
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目1日目〜1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品充電ハンマードリル
シャンク形状六角軸シャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト