17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コアビットアダプタ

通常単価(税別)
7,990
税込単価
8,789
通常出荷日:3日目

コアビットアダプタです。商品タイプ:関連部品(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

型番:

A-22062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-22062の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
-
詳細タイプ
スプラインシャンク
適用モデル
A-21989

絞り込み条件

  • シャンク形状

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-22062

シャンク形状

詳細タイプ

適用モデル

最小発注数量
-
スプラインシャンク
A-21989
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
3日目

詳細情報

基本情報

コアビットアダプタです。
商品タイプ:関連部品
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアビットアダプタの型番A-22062のページです。 型番A-22062に関する仕様情報を記載しております。
コアビットアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアビットアダプタ
吸じんアダプター GDE18V-16
SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル
ブルポイント・チゼル
電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C
SDS プラスシャンクハンマードリル用アンカー打ち込み棒
メーカーマキタボッシュミヤナガミヤナガマキタボッシュ
通常価格7,99021,6003,987 -2,092 -97,9032,600 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目〜3日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品電気コンクリートハンマー関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト