17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じんシステムDX01・DX03

通常単価(税別)
12,48313,761
税込単価
13,73115,137
通常出荷日:3日目

【特長】・トリガスイッチに連動して、集じんモータが起動・停止。

  • 商品タイプ
    関連部品
  • セット内容・付属品
    ダ ストケース・交換用フィルタ付
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番A-53073A-61525A-67125
モデルNo.DX01DX01BDX03
適用モデルHR242D
HR244D
HR282D
セット内容・付属品ダストケース・交換用フィルタ付
備考集じん容量 300mL
最大ビット径 24mm
集じん容量 300mL
最大ビット径 28mm
LEDライト付

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 最大ビット径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最大ビット径

(mm)

適用モデル

最小発注数量
-
24
HR242D、HR244D
1個
-
24
HR242D、HR244D
1個
LEDライト付
28
HR282D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,761
( 15,137 )
3日目
13,761
( 15,137 )
3日目
12,483
( 13,731 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリガスイッチに連動して、集じんモータが起動・停止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じんシステムDX01・DX03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じんシステムDX01・DX03
充電用超硬ドリル3本セット
14ミリ充電式ハンマドリル HR140D
集塵システム EZ7881用
26ミリ集じんハンマドリルHR2651
吸じんハンマードリル
メーカーマキタマキタマキタPanasonicマキタボッシュ
通常価格12,483-4,76121,948 -27,22237,11143,905
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品充電ハンマードリル関連部品電気ハンマードリル電気ハンマードリル
セット内容・付属品ダ ストケース・交換用フィルタ付錐径:3.4mm、3.5mm、4.3mm(各1本3本組)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト