17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ケレン HK1820

通常単価(税別)
55,828
税込単価
61,411
通常出荷日:3日目

【特長】・タイルやモルタルはがしに。 目地おとしやコンクリートのノロの除去に。外壁塗装、P タイル、ク...

詳細を確認
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    550
  • 最大打撃数 (min-1)
    3200
  • 二重絶縁
  • 全長 (mm)
    351
  • 標準付属品
    スケーリングチゼル38-200
  • 質量 (kg)
    3.3

型番:

HK1820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK1820の仕様・寸法情報

シャンク形状
SDSプラスシャンク
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
550
最大打撃数(min-1)
3200
二重絶縁
全長(mm)
351
標準付属品
スケーリングチゼル38-200
質量(kg)
3.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK1820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,828
( 61,411 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイルやモルタルはがしに。 目地おとしやコンクリートのノロの除去に。外壁塗装、P タイル、クッションフロアはがしに。
・防振グリップで低振動!
・コーキング、防水ピッチの目地はがしに!
・「ダイヤル+トリガ変速」で使いやすい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ケレン HK1820の型番HK1820のページです。 型番HK1820に関する仕様情報を記載しております。
電動ケレン HK1820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ケレン HK1820
電動ケレン HK1820L
電動ケレン HK1810
電動ケレン HK0500
電動ケレン HK1800L
電動ハンマ HM1111C
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格55,82856,43954,12353,04058,56072,761
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンク六角軸シャンクSDSプラスシャンク六角軸シャンクSDS-maxシャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)5505105055505051300
最大打撃数(min-1)320031000-32002000-350032002650
二重絶縁

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト