ツール用品技術窓口
HR2010・HR2410・HR2420用です。
商品タイプ:関連部品
シャンク形状:SDSプラスシャンク
仕様:コッタ不付
適用モデル:全機種


HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4

HiKOKI(旧日立工機)
ロータリハンマードリル DH18PG
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,388円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):1,970円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~