17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

通常単価(税別)
267,233316,913
税込単価
293,956348,604
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・漏電や電圧降下の心配がありません。充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT31...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

充電時間

(min)

本体・セット

質量(バッテリ含む)

(g)

最小発注数量
55
バッテリBL1860B×2本付、2口急速充電器DC18RD、ショルダベルト・ケース付
7100
1個
-
ショルダベルト・ケース付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316,913
( 348,604 )
3日目
267,233
( 293,956 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・漏電や電圧降下の心配がありません。充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZKです。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK 外観図

製品の基本仕様・特長

型番締付け能力回転数(min-1
[回転/分]
1充電あたりの作業量(目安)/
締付け*1
質量
(kg/バッテリ含む)
標準付属品
HTBSHTBボルト径M22
WT310DM16・M20・M22M16・M2014約380本7.1アウタ・
インナスリーブ
M20、M22用(各1個)
(-)ドライバ・
ショルダベルト

*1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

使用方法・使用事例

使用事例

充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13
DC18.0V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813RW-11
DC20V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813YA-1
充電式インパクトレンチ TW300D
メーカーマキタエスコエスコエスコエスコマキタ
通常価格267,233-126,09286,03054,79171,61021,106 -
通常出荷日3日目2日目1日目2日目2日目3日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)804470280(12.7ピンタイプソケット使用時)300495N/m300
電圧(V)361818182018
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
無負荷回転数(min-1)140~15500~15000~160021000~2600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング