17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトレンチ TW1000 TW1000-100V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インパクトレンチ TW1000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TW1000-100V

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ハイパワー1,300W&コンパクトボディ!

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
1000
電圧(V)
100
差し込み角(mm)
25.4
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
無負荷回転数(min-1)
1400
最大打撃数(min-1)
1500
二重絶縁
付属品
本体のみ
電流(A)
15
全長(mm)
375
振動3軸合成値(m/s2)
17.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト