17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDライト Z-948 Z-948

LEDライト Z-948

通常単価(税別)
31,823
税込単価
35,005
通常出荷日:3日目

【特長】・ブース内部に使用する補助照明。・ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 定格電圧・周波数
    AC100V
  • 消費電力 (W)
    16
  • 外形寸法 (mm)
    735(W)×30(H)×40(D)mm
  • JANコード
    4962772099483
  • 重量
    1130g(コード、スイッチ類含む)
  • 仕様
    明るさ:440lx (発光部からの距離 1m)
  • LED寿命
    約40,000時間
  • 電源コード
    6m(中間部にスイッチ付き)
  • 色温度
    5700K

型番:

Z-948
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
特長


使用例

Z-948の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
定格電圧・周波数
AC100V
消費電力(W)
16
外形寸法(mm)
735(W)×30(H)×40(D)mm
JANコード
4962772099483
重量
1130g(コード、スイッチ類含む)
仕様
明るさ:440lx (発光部からの距離 1m)
LED寿命
約40,000時間
電源コード
6m(中間部にスイッチ付き)
色温度
5700K

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-948
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,823
( 35,005 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブース内部に使用する補助照明。
・ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDライト Z-948の型番Z-948のページです。 型番Z-948に関する仕様情報を記載しております。
LEDライト Z-948のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト Z-948
クリーンブース CL-903
陰圧ブース CL-905
クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)
陽圧ブース CL-909
遮蔽ブース Z-904
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格31,823349,911634,750537,501 -590,895207,183
通常出荷日3日目6日目6日目6日目〜6日目6日目
商品タイプ関連商品クリーンブース関連商品クリーンブースクリーンブース関連商品
定格電圧・周波数AC100VAC100V 50/60HzAC100V 50/60HzAC100V 50/60Hz--
消費電力(W)1660(50Hz)、64(60Hz)60/64 (50/60Hz)-64/60(50/60Hz)-
外形寸法(mm)735(W)×30(H)×40(D)mm-----
JANコード496277209948349627720890334962772089057-49627720890954962772099049
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト