17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アースラインマーカー F-240/F-241【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,47935,299
税込単価
4,92738,829
通常出荷日:2日目

【特長】・静電気放電を可視化する機器。・電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。・アース配線中に設置...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気対策接地用品
  • 外形寸法 (mm)
    53(W)×105(H)×9(D)
  • 静電気反応電圧
    HBM1000V以上
  • 内部抵抗
    1MΩ未満
  • リード線
    サイズ1.25mm2×長さ100mm

ご注意

  • 表示を戻すにはF-245が必要です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
4962772092408
20
1個
4962772092415
200
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,479
( 4,927 )
2日目
35,299
( 38,829 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気放電を可視化する機器。
・電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。
・アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。
・静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。
・静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
・表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。

ご注意

  • 表示を戻すにはF-245が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースラインマーカー F-240/F-241のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースラインマーカー F-240/F-241
アースターミナル F-161・F-162
アースターミナル F-166
アースターミナル F-167
保護抵抗 F-127-4
リセットキー F-245
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格4,479-5,555 -1,6302,1771,9817,466
通常出荷日2日目2日目3日目2日目3日目2日目
商品タイプ静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品その他静電気対策接地用品
外形寸法(mm)53(W)×105(H)×9(D)42(W)×26(H)×88(D)mm42(W)×20(H)×88(D)42(W)×20(H)×88(D)Φ6.5×5367(W)×92(H)×28(D)
静電気反応電圧HBM1000V以上HBM1000V以上----
内部抵抗1MΩ未満-----
リード線サイズ1.25mm2×長さ100mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト