17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD袖付エプロン F-190-M/L

通常単価(税別)
4,852
税込単価
5,337
通常出荷日:2日目

【特長】・上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類・上着のみで着脱しやすいエプロン...

詳細を確認

ご注意

  • アース線(型番:F-24)は付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ホックにアース線を取り付け接地



腹部のホックから電気的に接地可能

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 着丈(cm)

  • 幅(cm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

着丈(cm)

幅(cm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
88
62
4962772091913
300
1個
80
56
4962772091906
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852
( 5,337 )
2日目
4,852
( 5,337 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類
・上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ
・男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応
・腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能

ご注意

  • アース線(型番:F-24)は付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD袖付エプロン F-190-M/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD袖付エプロン F-190-M/L
プラスチックガウン ゴム袖付
ジーンズエプロン
防水エプロン
ワンタッチ式エプロン
使い捨てPEエプロン
メーカーホーザンサラヤアズワンアズワンミスミミスミ
通常価格4,8521,586 -1,7202,426 -6,124 -8,186
通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプかっぽう着タイプかっぽう着タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)ワンタッチタイプ前掛け(胸付)
仕様帯電防止防水作業用防水耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用耐油 / 防水 / 耐溶剤 / 作業用
グレーブルーブラックホワイトホワイトホワイト
ESD管理値(Ω)1×10の5乗≦Rp<1×10の11乗-----
材質ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト