ツール用品技術窓口

ツールバッグ B-714

通常単価(税別)
3,850
税込単価
4,235
通常出荷日:3日目

【特長】・広い開口部で荷物を取り出しやすいボストンタイプのツールバッグ・出張メンテナンスなどで必要な工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ケース色
  • JANコード
    4962772017142
  • サイズ
    380×190×260mm
  • 重量 (g)
    500
  • 材質
    ポリエステル
  • 容積 (L)
    17
  • 有効内寸(間口×奥行き×高さ) (mm)
    370×180×250

ご注意

  • ショルダーベルトは取り付けられません。

型番:

B-714
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-714の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ケース色
JANコード
4962772017142
サイズ
380×190×260mm
重量(g)
500
材質
ポリエステル
容積(L)
17
有効内寸(間口×奥行き×高さ)(mm)
370×180×250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-714
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,850
( 4,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い開口部で荷物を取り出しやすいボストンタイプのツールバッグ
・出張メンテナンスなどで必要な工具を持ち運ぶのに便利なボストンタイプ
・開口部にワイヤーが入っているため大きく開き、中の荷物が取り出しやすくなっています

ご注意

  • ショルダーベルトは取り付けられません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ B-714の型番B-714のページです。 型番B-714に関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ B-714のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ B-714
ツールバッグ B-713
トートバッグ B-722
ツールバッグ(ポリエステル製)
ツールバッグ B-98
ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格3,8504,3034,6501,9912,8002,200
通常出荷日3日目2日目2日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグ
ケース色-
JANコード49627720171424962772017135----
サイズ380×190×260mm270×130×195mm390×350×180mm300×140×180mm外形寸法㎜:690X330(広げた状態) -
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト