17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールバッグ B-713

通常単価(税別)
4,303
税込単価
4,733
通常出荷日:2日目

【特長】・工具の持ち運びに便利なショルダーベルト付2WAY仕様のツールバッグ。・使用頻度の高い工具を持...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ケース色
  • JANコード
    4962772017135
  • サイズ
    270×130×195mm
  • 重量 (g)
    300
  • 材質
    ポリエステル
  • 容積 (L)
    5
  • 有効内寸(間口×奥行き×高さ) (mm)
    260×120×185

型番:

B-713
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-713の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ケース色
JANコード
4962772017135
サイズ
270×130×195mm
重量(g)
300
材質
ポリエステル
容積(L)
5
有効内寸(間口×奥行き×高さ)(mm)
260×120×185
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-713
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,303
( 4,733 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具の持ち運びに便利なショルダーベルト付2WAY仕様のツールバッグ。
・使用頻度の高い工具を持ち運ぶのに便利な大きさ。
・ショルダーベルトとハンドルの2WAY仕様のボストンタイプ。
・ショルダーベルト付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ B-713の型番B-713のページです。 型番B-713に関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ B-713のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ B-713
ツールバッグ B-714
トートバッグ B-722
ツールバッグ(ポリエステル製)
ツールバッグ B-98
ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格4,3033,8504,6501,9912,8002,200
通常出荷日2日目3日目2日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグ
ケース色-
JANコード49627720171354962772017142----
サイズ270×130×195mm380×190×260mm390×350×180mm300×140×180mm外形寸法㎜:690X330(広げた状態) -
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト